??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
IDNR
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_12_00500_bv
A
Dimensione esterna
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
C
Spessore
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Peso
0.769 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.