2480.011.07500.2
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
DS
2486.22.07500 Gas spring, DS
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_22/f12_22_19/2480_011.prj},{NB=2480.011.07500.2},{IDNR=2480.011.07500.2},{DOC=2480_13_07500_bv},{A=190.000},{B=138.000},{C=20.000},{TK=100.000},{ZD=150.200},{ZD1=150.000},{D1=17.500},{D2=26.000},{T1=17.000},{D3=11.000},{D4=18.000},{T2=15.000},{M=M20},{M1=20.000},{TYP=3.000},{W=45.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.011.07500.2
2480.011.07500.2
IDNR
Order No.
2480.011.07500.2
2480.011.07500.2
DOC
Catalog page
2480_13_07500_bv
A
External dimension
190.000
mm
B
Stichmass Befestigung
138.000
mm
C
Thickness
20.000
20.000
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000
mm
ZD
Cylinder diameter
150.200
mm
ZD1
150.000
mm
D1
17.500
17.500
mm
D2
26.000
26.000
mm
T1
17.000
17.000
mm
D3
11.000
mm
D4
18.000
mm
T2
15.000
mm
M
M20
mm
GEW
Weight
5.668
5.668
kg
M1
20.000
mm
TYP
3.000
3.000
mm
W
45.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..