??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
IDNR
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2487_12_01500_bv
A
Dimensione esterna
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Spessore
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
D1
10.500 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M12 mm
GEW
Peso
1.570 kg
M1
12.000 mm
TYP
mm
W
0.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.