??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
IDNR
N. d'ordine
DOC
Catalogo pagina
2480_12_10000_bv
A
Dimensione esterna
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
C
Spessore
25.000 mm
TK
Teilkreis GDF
120.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.000 mm
D3
13.500 mm
D4
20.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Peso
8.655 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.