??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
IDNR
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_13_07500_bv
A
Außenmaß
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
C
Dicke
mm
TK
Teilkreis GDF
100.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Gewicht
kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.