??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
IDNR
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_12_10000_bv
A
Außenmaß
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
C
Dicke
25.000 mm
TK
Teilkreis GDF
120.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.000 mm
D3
13.500 mm
D4
20.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Gewicht
8.655 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.