??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
IDNR
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_13_05000_bv
A
Außenmaß
140.000 mm
B
Stichmass Befestigung
109.500 mm
C
Dicke
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
80.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
D1
13.500 mm
D2
20.000 mm
T1
13.000 mm
D3
11.000 mm
D4
18.000 mm
T2
15.000 mm
M
M20 mm
GEW
Gewicht
3.077 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.