??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
IDNR
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2480_12_00500_bv
A
Außenmaß
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
C
Dicke
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Gewicht
0.769 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.