??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
IDNR
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00750_bv
A
Wymiar zewnętrzny
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
C
Grubość
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Waga
0.883 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.