??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
IDNR
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2480_12_01500_bv
A
Wymiar zewnętrzny
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Grubość
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
40.000 mm
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
D1
11.000 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Waga
1.570 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.