??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
IDNR
Order No.
DOC
Catalog page
2480_12_00500_bv
A
External dimension
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
C
Thickness
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Weight
0.769 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.