??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
IDNR
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2487_12_01500_bv
A
Dimension extérieure
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
C
Epaisseur
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
D1
10.500 mm
D2
18.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M12 mm
GEW
Poids
1.570 kg
M1
12.000 mm
TYP
mm
W
0.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.