??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
IDNR
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_12_10000_bv
A
Dimension extérieure
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
C
Epaisseur
25.000 mm
TK
Teilkreis GDF
120.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
D1
17.500 mm
D2
26.000 mm
T1
17.000 mm
D3
13.500 mm
D4
20.000 mm
T2
mm
M
M20 mm
GEW
Poids
8.655 kg
M1
20.000 mm
TYP
mm
W
45.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.