??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
IDNR
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2480_12_00500_bv
A
Dimension extérieure
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
C
Epaisseur
20.000 mm
TK
Teilkreis GDF
20.000 mm
ZD
Diamètre de cylindre
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
D1
9.000 mm
D2
15.000 mm
T1
12.000 mm
D3
9.000 mm
D4
15.000 mm
T2
12.000 mm
M
M10 mm
GEW
Poids
0.769 kg
M1
10.000 mm
TYP
mm
W
mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.