??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.018.01500
DOC
Katalog sayfa
2480_018_pdf
KSD
gazlı yayların azami piston çapı
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Kalınlık
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Ağırlık
0.763 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
73089059
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut