??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.018.01500
DOC
Katalogblatt
2480_018_pdf
KSD
max. Kolbenstangendurchmesser der Gasdruckfeder
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Dicke
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Gewicht
0.763 mm
ZTC
Zolltarifnummer
73089059
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung