??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.018.01500
DOC
Katalogový list
2480_018_pdf
KSD
max. Kolbenstangendurchmesser der Gasdruckfeder
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Tloušťka
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Hmotnost
0.763 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
73089059
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze