??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.018.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_018_pdf
KSD
Mass. diametro dell’ asta del pistone con molle a gas
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Spessore
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Peso
0.763 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
73089059
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione