??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.018.01500
DOC
Catálogo de la página
2480_018_pdf
KSD
Diámetro máx. del émbolo del pistón con muelle de gas
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Espesor
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Peso
0.763 mm
ZTC
Código arancelario
73089059
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión