??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.018.01500
DOC
Fiche catalogue
2480_018_pdf
KSD
Diamètre max. de la tige de piston du ressort à gaz
65.000 mm
A
Aussenmass Vierkant
90.000 mm
C
Epaisseur
12.000 mm
D
9.000 mm
D1
15.000 mm
E
64.000 mm
T
9.000 mm
GEW
Poids
0.763 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
73089059
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques