您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
2480.022.00500
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
POWERLINE
2487.15.00750./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_06/f20_06_05/2480_022.prj},{NB=2480.022.00500},{IDNR=2480.022.00500},{DOC=2480_13_00500_bv},{A=70.000},{B=50.000},{D=9.000},{E=40.900},{F=45.400},{G=20.000},{H=6.500},{K=3.700},{ZD=45.200},{ZD1=45.000},{TYP=1.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.022.00500
DOC
目录页
2480_13_00500_bv
A
External dimension
70.000
mm
B
Stichmass Befestigung
50.000
mm
D
9.000
mm
E
40.900
mm
F
45.400
mm
G
20.000
mm
H
厚度
6.500
mm
K
3.700
mm
ZD
Cylinder diameter
45.200
mm
ZD1
45.000
mm
GEW
体重
0.167
kg
TYP
1.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.