??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.022.10000
DOC
Fiche catalogue
2480_13_10000_bv
A
Dimension extérieure
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
D
16.500 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
G
24.000 mm
H
Epaisseur
13.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Diamètre de cylindre
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Poids
1.398 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.