??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.022.00500
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00500_bv
A
Dimension extérieure
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
50.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
G
20.000 mm
H
Epaisseur
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Diamètre de cylindre
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Poids
0.167 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.