??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.022.00750
DOC
Fiche catalogue
2480_13_00750_bv
A
Dimension extérieure
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
D
9.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
G
25.000 mm
H
Epaisseur
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Diamètre de cylindre
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Poids
0.330 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.