??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.022.00750
DOC
Catalogo pagina
2480_13_00750_bv
A
Dimensione esterna
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
D
9.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
G
25.000 mm
H
Spessore
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Peso
0.330 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.