??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.022.00750
DOC
Katalog sayfa
2480_13_00750_bv
A
Dış Boyutlar
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
D
9.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
G
25.000 mm
H
Kalınlık
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Silindir çapı
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Ağırlık
0.330 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.