??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.022.07500
DOC
Katalog sayfa
2480_12_07500_bv
A
Dış Boyutlar
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
D
16.500 mm
E
144.400 mm
F
152.000 mm
G
24.000 mm
H
Kalınlık
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Silindir çapı
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Ağırlık
1.692 kg
TYP
3.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.