??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.022.00150
DOC
Katalogový list
2480_22_bv
A
vnější rozměr
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
35.000 mm
D
7.000 mm
E
28.400 mm
F
32.100 mm
G
12.000 mm
H
Tloušťka
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
GEW
Hmotnost
0.086 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.