??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.022.10000
DOC
Karta katalogowa
2480_13_10000_bv
A
Wymiar zewnętrzny
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
D
16.500 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
G
24.000 mm
H
Grubość
13.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Średnica tłoczyska
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Waga
1.398 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.