??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.022.00750
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00750_bv
A
Wymiar zewnętrzny
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
D
9.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
G
25.000 mm
H
Grubość
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Średnica tłoczyska
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Waga
0.330 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.