??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.022.01500
DOC
Katalogblatt
2480_12_01500_bv
A
Außenmaß
100.000 mm
B
Stichmass Befestigung
73.500 mm
D
11.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
G
24.000 mm
H
Dicke
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Gewicht
0.504 kg
TYP
3.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.