??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.022.10000
DOC
Catalog page
2480_13_10000_bv
A
External dimension
210.000 mm
B
Stichmass Befestigung
170.000 mm
D
16.500 mm
E
188.400 mm
F
196.800 mm
G
24.000 mm
H
Thickness
13.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
195.000 mm
ZD1
195.000 mm
GEW
Weight
1.398 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.