??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.022.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
A
External dimension
75.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
D
9.000 mm
E
44.400 mm
F
52.000 mm
G
25.000 mm
H
Thickness
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Weight
0.330 kg
TYP
1.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.