??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.022.07500
DOC
Catalog page
2480_12_07500_bv
A
External dimension
190.000 mm
B
Stichmass Befestigung
138.000 mm
D
16.500 mm
E
144.400 mm
F
152.000 mm
G
24.000 mm
H
Thickness
12.000 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Weight
1.692 kg
TYP
3.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.