??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.044.03000
DOC
Fiche catalogue
2480_12_03000_bv
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
B
80.000 mm
C
170.000 mm
D
92.500 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
D3
13.500 mm
E
Longueur
195.000 mm
L
Hauteur
125.000 mm
L1
62.500 mm
L2
20.000 mm
L3
70.000 mm
M
145.000 mm
N
67.500 mm
NM
12.000 mm
S
Epaisseur
30.000 mm
T
15.000 mm
X
62.500 mm
GEW
Poids
2.828 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090
NOTE
Remarque
La force du ressort doit être absorbée par une surface de contact supplémentaire dans l'outil ou en utilisant la plaque de fixation 2480.047.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.