??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.03.00150
DOC
目录页
2480_22_bv
ZD
Cylinder diameter
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
A
32.100 mm
C
50.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
长度
68.000 mm
L
高度
48.000 mm
L1
20.900 mm
L2
4.000 mm
S
厚度
20.000 mm
T
10.000 mm
GEW
体重
0.386 kg
ZS
圆柱头螺栓
M8x50
ZTC
海关税号
84879090
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.