??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.044.03.05000
DOC
Katalog sayfa
2480_12_05000_bv
ZD
Silindir çapı
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Uzunluğu
170.000 mm
L
Yükseklik
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Kalınlık
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Ağırlık
2.934 kg
ZS
Soket başlı vida
M12x100
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.