??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.044.03.05000
DOC
Catálogo de la página
2480_12_05000_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Longitud
170.000 mm
L
Altura
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Espesor
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Peso
2.934 kg
ZS
Tornillo Allen cilíndricos
M12x100
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.