??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.044.03.03000
DOC
Catalogo pagina
2480_12_03000_bv
ZD
Diametro del cilindro
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
95.500 mm
C
115.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Lunghezza
140.000 mm
L
Altezza
115.000 mm
L1
52.500 mm
L2
5.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
33.000 mm
GEW
Peso
2.116 kg
ZS
Vite a testa cilindrica
M12x100
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.