??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.044.03.05000
DOC
Catalogo pagina
2480_12_05000_bv
ZD
Diametro del cilindro
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Lunghezza
170.000 mm
L
Altezza
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Peso
2.934 kg
ZS
Vite a testa cilindrica
M12x100
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.