??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.044.03.07500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
150.500 mm
C
175.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Lunghezza
200.000 mm
L
Altezza
170.000 mm
L1
80.000 mm
L2
7.000 mm
S
Spessore
30.000 mm
T
68.000 mm
GEW
Peso
3.836 kg
ZS
Vite a testa cilindrica
M12x120
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.