??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.044.03.00150
DOC
Catalogo pagina
2480_22_bv
ZD
Diametro del cilindro
32.000 mm
ZD1
32.000 mm
A
32.100 mm
C
50.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Lunghezza
68.000 mm
L
Altezza
48.000 mm
L1
20.900 mm
L2
4.000 mm
S
Spessore
20.000 mm
T
10.000 mm
GEW
Peso
0.386 kg
ZS
Vite a testa cilindrica
M8x50
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.