??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.03.01000
DOC
Catalog page
ZD
Cylinder diameter
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Length
108.000 mm
L
Height
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Thickness
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Weight
1.347 kg
ZS
Socked cap screw
M10x70
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.