??
Catalog navigation
CAD模型選擇
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.03.03000
DOC
目录页
2480_12_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
95.500 mm
C
115.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
长度
140.000 mm
L
高度
115.000 mm
L1
52.500 mm
L2
5.000 mm
S
厚度
30.000 mm
T
33.000 mm
GEW
体重
2.116 kg
ZS
圆柱头螺栓
M12x100
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
Previews
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.