??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.03.05000
DOC
Catalog page
2480_12_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
A
120.500 mm
C
145.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Length
170.000 mm
L
Height
140.000 mm
L1
65.000 mm
L2
7.000 mm
S
Thickness
30.000 mm
T
58.000 mm
GEW
Weight
2.934 kg
ZS
Socked cap screw
M12x100
ZTC
Customs tariff number
84879090
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.