??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.044.03.07500
DOC
Catálogo de la página
2480_12_07500_bv
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
A
150.500 mm
C
175.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Longitud
200.000 mm
L
Altura
170.000 mm
L1
80.000 mm
L2
7.000 mm
S
Espesor
30.000 mm
T
68.000 mm
GEW
Peso
3.836 kg
ZS
Tornillo Allen cilíndricos
M12x120
ZTC
Código arancelario
84879090
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.