??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.03.03000
DOC
Catalog page
2480_12_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
95.500 mm
C
115.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Length
140.000 mm
L
Height
115.000 mm
L1
52.500 mm
L2
5.000 mm
S
Thickness
30.000 mm
T
33.000 mm
GEW
Weight
2.116 kg
ZS
Socked cap screw
M12x100
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.