2480.044.03.00150
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
Spring elements
Gas springs MOULD LINE
3487.12.00300.
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_1/2480_044_03.prj},{NB=2480.044.03.00150},{IDNR=2480.044.03.00150},{DOC=2480_22_bv},{ZD=32.000},{ZD1=32.000},{A=32.100},{C=50.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{E=68.000},{L=48.000},{L1=20.900},{L2=4.000},{S=20.000},{T=10.000},{TYP=10.000},{DK=13.000},{SW=6.000},{KH=8.000},{SL=50.000},{NM=8.000},{NML=28.000},{ZS=M8x50},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.03.00150
DOC
Catalog page
2480_22_bv
ZD
Cylinder diameter
32.000
mm
ZD1
32.000
mm
A
32.100
mm
C
50.000
mm
D1
15.000
mm
D2
9.000
mm
E
Length
68.000
mm
L
Height
48.000
mm
L1
20.900
mm
L2
4.000
mm
S
Thickness
20.000
mm
T
10.000
mm
GEW
Weight
0.386
kg
ZS
Socked cap screw
M8x50
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..