??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.044.03.03000
DOC
Karta katalogowa
2480_12_03000_bv
ZD
Średnica tłoczyska
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
A
95.500 mm
C
115.000 mm
D1
20.000 mm
D2
13.500 mm
E
Długość
140.000 mm
L
Wysokość
115.000 mm
L1
52.500 mm
L2
5.000 mm
S
Grubość
30.000 mm
T
33.000 mm
GEW
Waga
2.116 kg
ZS
Śruba z łbem walcowym
M12x100
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.