??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.044.03.00500
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00500_bv
ZD
Średnica tłoczyska
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
A
45.500 mm
C
60.000 mm
D1
15.000 mm
D2
9.000 mm
E
Długość
80.000 mm
L
Wysokość
60.000 mm
L1
27.500 mm
L2
4.000 mm
S
Grubość
20.000 mm
T
22.000 mm
GEW
Waga
0.502 kg
ZS
Śruba z łbem walcowym
M8x50
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.